Детектор движения
Motion detector: Подготовлен для монтажа на дверце, detection method: движение, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2,5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate.
Features
- Напряжение питания 12 ... 24 В перем. тока или 12 … 30 В пост. тока, установка источника питания через разъем на дверной панели
- Широкое поле 4 м (Ш) x 2 м (Г)
- Узкое поле 2 м (Ш) x 2,5 м (Г)
- Метод обнаружения: движение
- Подготовлен для монтажа на дверце
- Поля радиолокационного обнаружения регулируются
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | Motion detector for aisle containment door | 1 | |
2 | Assembly kit | 1 | |
3 | Assembly instruction | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.