Hover to magnify image or click to enlarge
311 Устройство для вставки / устройство для извлечения
Серия 311 была разработана в соответствии с VITA 48.4 и 48.2, чтобы обеспечить 10-кратное механическое усиление при вставке и извлечении плат с разъемами с высокой плотностью контактов. Встроенная пружина обеспечивает положительное давление на разъемы во время активации фиксатора Card-Lok и согласованную самокомпенсацию допусков печатных плат. Серия 311-TC идеально подходит для обслуживания 2-го уровня; может использоваться в перчатках, и специальные инструменты не требуются.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Встроенный фиксирующий механизм
- Доступна индивидуальная шелкография
- Обеспечение самокомпенсации допусков печатных плат
- Соответствие 2-ому уровню обслуживания; можно использовать в перчатках, специальные инструменты не требуются
- Разработан в соответствии с VITA 48.4 и 48.2
- Поддержка положительного давления на разъемах во время активации фиксатора Card-Lok
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Сертификация регулирующего органа
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.