Система CPCI для источника питания ATX, горизонтальная, высота 2 U, 4 слотов
Система 2 U CompactPCI с горизонтальным каркасом для печатных плат на четыре платы 6 U и четыре платы RTM. Встроенный источник питания ATX.
Features
- Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0
- Система с горизонтальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 6 U, глубина 160 мм; Задняя панель ввода-вывода: 6 U, глубина 80 мм
- Объединительная плата с 4 слотами, 6 U, 64-битная, системный слот слева
- Отвод тепла с помощью вентилятора с горячей заменой (воздушный поток слева направо)
- Источник питания ATX, 250 Вт
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | Shielded 19" chassis, St, powder-coated, black, RAL 9005 | 1 | |
2 | Slot at front; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted on left at front), for horizontal board mounting (6 U / 160 mm deep) | 4 | |
3 | Slot at rear; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted on left at front), for horizontal mounting of rear I/O boards (6 U / 80 mm deep) | 4 | |
4 | Backplane for 6 U boards, 4 slots, 64 bit; system slot to left, conforms to PICMG 2.0 rev. 3.0 | 1 | |
5 | ATX PSU, 250 W; wide-range input 100 ... 240 VAC (3.3 V / 14 A, 5 V / 20 A, 12 V / 16 A, -12 V / 0.8 A); IEC mains plug, switch incl. LED (switches DC power off/on only); with internal fan | 1 | |
6 | Hot-swap fan unit, 2 fans, each 109 m3/h (64 cfm) | 1 | |
7 | Mains switch | 1 | |
8 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.