Hover to magnify image or click to enlarge
Контактная лента для кодирования разъемов для всех типов, EN 60603, DIN 41612
Кодирование разъема используется для обеспечения защиты от неправильной вставки.
Features
- Используется со сменными блоками, во избежание неправильной установки
- Для разъемов в соответствии с EN 60603 (DIN 41612)
- Необходимое пространство – ширина передней панели: 4 HP: Тип B, C, D, E, F, H
- Необходимое пространство для ширины передней панели: 5 HP: Тип E, G (требуется проставка)
- 66 возможности кодирования, если используются 2 кодировочных штифтов
- 924 возможности кодирования, если используются 6 кодировочных штифтов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Contact strip PBTP, UL 94 V-0, 10 pieces | 10 | |
| 2 | Female strip, PBTP, UL 94 V-0, 10 pieces | 10 | |
| 3 | Keying/coding pins, PBTP, UL 94 V-0, 20 pieces | 20 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.