260 HTS высокотемпературный зубчатый зажим для печатных плат
The 260HTS features a unique sawtooth profile design that provides advanced thermal performance and clamping force compared to similarly sized card locks for superior thermal dissipation and protection in high shock and vibration applications. The 260HTS can be a drop in replacement for most existing Series 260 card lok applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Новая зубчатая конструкция профиля для улучшения тепловых рабочих характеристик
- Профиль 6,35 мм (0,250 дюймов) x 6,26 мм (0,270 дюймов)
- Вес 1,21 г/см (0,109 унций/дюйм)
- Длина 71,12 мм (2,8 дюймов) до 325,12 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Разнообразные варианты крепления
- Среднее усилие зажима при 68 Н*см (6 дюймофунтов) момент затяжки 301 кг (636 фунтов)
- Винтовой механизм
- Мин. расширение 8,26 мм (0,325 дюймов)
- Предлагается с черным анодированным покрытием или покрытием в виде химического никелирования
- Для систем с кондуктивным охлаждением
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.