Rack Safety Plus, 3 U, 400 В переменного тока, 32 А, CEE
Устройство Rack Safety Plus от nVent SCHROFF — это 19-дюймовый блок распределения питания, используемый для подачи питания переменного тока на электрические или электронные устройства в качестве центрального выключателя питания. Кроме того, он оснащен функцией аварийного останова.
Features
- 19-дюймовый блок распределения питания высотой 3 U с функцией аварийного останова
- Обеспечивает подачу питания переменного тока на электрические или электронные устройства в качестве центрального выключателя питания
- 3-фазный сетевой вход 32 A, 230/400 В с автоматическим выключателем питания
- Выходы переменного тока с разъемами различного типа, переключаемые с помощью выключателя «ВКЛ./ВЫКЛ.»
- Постоянные выходы переменного тока (служебные)
- Все выходы защищены автоматическими выключателями
- Функция аварийного останова соответствует требованиям EN 60947-5-1 и EN 60204-1 и имеет защиту от вандализма
- К системе можно подключить дополнительную внешнюю кнопку аварийного останова
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | Main Switch | 1 | |
2 | ON/OFF Switch for switched Outputs | 1 | |
3 | Transparent Cover for Circuit Breakers | 1 | |
4 | RCD Circuit Breaker | 1 | |
5 | Circuit Breakers | 7 | |
6 | Emergency Stop Push Button | 1 | |
7 | Earth Conductor | 1 | |
8 | Phase/Error Monitor LEDs | 1 | |
9 | Service Output 230 V AC 10 A, C19 | 2 | |
10 | Switched Power Outputs IEC-60320 C19, 230 V AC 10 A | 3 | |
11 | Switched Power Output IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 V AC 16 A | 1 | |
12 | Input current breaker 3x 32 A | 1 | |
13 | Emergency Stop Input and Status Output | 1 | |
14 | 24 V DC Output, 350 W, 12 V DC, 54 W and 5 V DC, 32.5 W | 1 | |
15 | Input panel: IEC 60309 3L+N+PE, 6h, 400 Y/230 V 3~ 50/60 Hz 32 A | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.