Z-образный рельс для разъема, EN 60603-2, DIN 41612
Hover to magnify image or click to enlarge
Z-образный рельс для разъема, EN 60603-2, DIN 41612
Details
Resources
Features
- Алюминиевый экструдированный профиль, анодирование
- Z-образные рельсы крепятся винтами к блочному каркасу для монтажа разъемов (задняя горизонтальная рейка типа ST, со вставленной резьбовой вставкой, изолирующая полоса)
- Для разъемов согласно EN 60603‐2 (DIN 41612)
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized |
| Works With | Блочный каркас; Coffrets |
| Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO |
| Product Type | Z-Rail |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.