Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

VME64x System, Rugged, 10 U, 12 Slot, Pluggable PSU

Catalog#: 20836-280

Усиленная система VME64 для 12 плат VME64x, высота 6 U, 160 мм и 12 задних плат ввода/вывода. Питание системы осуществляется от подключаемого блока питания. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.

Read more Read less
  • RoHS
  • VITA
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Shielded 19" chassis, Al; 19" angle, closed top and bottom plate; front handles; hinged front panel; hinged rear panel; Honeycombfilter; recessed front and rear board cage 1
10 Main switch, front side 1
11 AC mains input, mains filter, mains fuse 1
12 Cable harness to connect all system components 1
13 User manaul 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips 12
3 Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips 12
4 VME64x backplane for 6 U boards, 12 Slot, Monolithic with P0 (Part no. 23001-542) 1
5 Power-Backplane for 6 U plug-in power supplies 1
6 Plug-in power supplies, 6 U, 8 HP; 500 W (Part no. 13100-145) 1
7 Fan unit, exchangeable from the front; temperature-dependent speed control 3
8 Fan control module (FCM2) for fan monitoring/regulating 1
9 Display module 1
Related Accessories Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.