Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Varistar CP On-Board Steel Cabinet, On Board Rack Hover to magnify image or click to enlarge

Varistar CP On-Board Cabinet, Rolling Stock, Railways, 38 U 1800H 600W 400D

Catalog#: 10630-031

For operation in mobile environments, electronic systems require a physical construction capable of withstanding extreme conditions in harsh environments.

nVent SCHROFF cabinets are therefore designed to protect the electronics they house with high levels of mechanical stability and resistance to shock and vibration, according to EN 50155, , EN 45545, CENELEC and AREMA.

Read more Read less Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Welded Seismic frame, St profile, RAL 7021, with strengthening brackets 1
10 GND/earthing kit, enclosed loose 1
2 Depth Members 4
3 Flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 1
4 Lifting Eyes 4
5 Front door, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021, 180° hinge, 4‐point locking, lever handle 1
6 Rear panel, screw fixed, St, powder‐coated RAL 7021 1
7 Side panel, screw fixed, St, powder‐coated RAL 7021 2
8 Base plate, one‐piece, St 1
9 9" panel/slide mount with EIA perforation, St, front mounted, depth‐adjustable in 25 mm increments 4
Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.