Пластиковая ручка статическая трапециевидной формы, черный
Hover to magnify image or click to enlarge
Пластиковая ручка статическая трапециевидной формы, черный
Статическая пластиковая ручка трапециевидной формы черного цвета может быть установлена на переднюю панель для извлечения печатной платы.
Details
Resources
Features
- С отдельной идентификационной табличкой, алюминий 1,5 мм
- Ручка, поликарбонат, UL 94 V-0
Specifications
| Works With | Передние панели |
| Product Type | Ручка |
| Material | Polycarbonate |
| Type | Static |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.