44-5 Фиксаторы Wedge-Lok
Hover to magnify image or click to enlarge
44-5 Фиксаторы Wedge-Lok
Catalog#: 44-5-10-B-LF-M
Серия 44-5 отличается более крупным профилем и лучше подходит для установки более тяжелых модульных блоков для печатных плат. Она также характеризуется более высоким уровнем теплопередачи.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
CAD
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- Профиль 9,53 мм (0,375 дюймов) x 9,53 мм (0,375 дюймов)
- Разнообразные варианты крепления
- Вес 2,79 г/см (0,250 унций/дюйм)
- Макс. расширение 11,90 мм (0,470 дюймов)
- 5-сегментная, безваловая конструкция
- Длина 127,0 мм (5,0 дюймов) до 304,8 мм (12,0 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (5 дюймов, черное анодное покрытие) = 801 фунтов
- Доступна опция ограничения момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня
- Винтовой механизм
- DSCC CID 59789
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Техническая публикация
CAD Generation
*Data subject to change without notice
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.