42 Фиксаторы Wedge-Lok
Hover to magnify image or click to enlarge
42 Фиксаторы Wedge-Lok
Catalog#: 42-12-LF
Серия 42 характеризуется легкой конструкцией, идеально подходящей для применения в аэрокосмической отрасли.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
CAD
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- 3-сегментная, безваловая конструкция
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюймов) x 5,72 мм (0,225 дюймов)
- Макс. расширение 6,98 мм (0,275 дюймов)
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- Вес 0,89 г/см (0,080 унций/дюйм)
- DSCC 84103/DSCC CID 59590
- Длина 50,8 мм (2,0 дюймов) до 304,8 мм (12,0 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Винтовой механизм
- Разнообразные варианты крепления
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (5 дюймов, черное анодное покрытие) = 269 фунтов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
*Data subject to change without notice
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.