40 Фиксаторы Wedge-Lok
 Hover to magnify image or click to enlarge
        
        Hover to magnify image or click to enlarge
       
        40 Фиксаторы Wedge-Lok
Catalog#: 40-15-LF-LN-M
              Экономичный фиксатор Card-Lok предназначен для крепления печатных плат и теплопередачи в корпусах с охлаждаемыми стенками.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Дистрибьюторы в вашем регионе
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Features
- 3-сегментная, безваловая конструкция
- Винтовой механизм
- Разнообразные варианты крепления
- Длина 50,8 мм (2,0 дюймов) до 304,8 мм (12,0 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Вес 1,07 г/см (0,096 унций/дюйм)
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- DSCC 84103/DSCC CID 59590
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюймов) x 6,60 мм (0,260 дюймов)
- Макс. расширение 8,38 мм (0,330 дюймов)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (5 дюймов, черное анодное покрытие) = 272 фунтов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
*Data subject to change without notice
  Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock | 
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.