340 Фиксаторы Wedge-Tainer
Гибридная конструкция (сочетание канала и Card-Lok) для фиксации печатных плат и теплопередачи в корпусах с охлаждаемыми стенками или корпусах из листового металла. Идеально подходит для тех областей применения, где установить Card-Lok на печатную плату нельзя, а также где слот системы с охлаждаемыми стенками недоступен или его использование нежелательно ввиду высоких расходов.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- Вес 2,65 г/см (0,224 унций/дюйм)
- Разнообразные варианты крепления
- 3 или 5-cегментная, конструкция Wedge-Tainer
- Винтовой механизм
- Длина 76,2 мм (3,0 дюймов) до 317,5 мм (12,5 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Глубина вставки 5,84 мм (0,230 дюймов), V-образная модель для VME/cPCI 2,29 мм (0,090 дюймов)
- Для корпусов из листового металла
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.