260 Фиксатор для печатных плат с высоким усилием зажима
260 Фиксатор для печатных плат с высоким усилием зажима
Catalog#: MEN260HC-5.80ETM2
Как и все стержневые фиксаторы Card-Lok, серия 260HC имеет рифленую стержневую конструкцию для более равномерного усилия зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
CAD
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- Профиль 6,35 мм (0,250 дюймов) x 6,86 мм (0,270 дюймов)
- Вес 0,95 г/см (0,085 унций/дюйм)
- Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 172,7 мм (6,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Разнообразные варианты крепления
- 5-сегментные, стержневая конструкция
- Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 868 фунтов
- Винтовой механизм
- Макс. расширение 8,26 мм (0,325 дюймов)
- Доступен с черным анодированным покрытием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- Для систем с кондуктивным охлаждением
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
*Data subject to change without notice
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.