Hover to magnify image or click to enlarge
        
        Hover to magnify image or click to enlarge
       
        236 Фиксаторы для печатных плат
Закрытый корпус серии 236 обеспечивает максимальную жесткость и устойчивость к деформациям под нагрузкой. Двойная передняя и задняя резьба обеспечивает быстрый зажим и разжимание, в то время как закрытая пружина поддерживает выравнивание сегментов, обеспечивая легкую установку.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Разнообразные варианты крепления
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- Винтовой механизм
- 5-сегментная, безваловая конструкция
- Длина 122 мм (4,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Вес 1,34 г/см (0,120 унций/дюйм)
- Профиль 5,84 мм (0,230 дюймов) x 7,32 мм (0,288 дюймов)
- Мин. расширение 8,64 мм (0,340 дюймов)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock | 
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.