225 Фиксаторы для печатных плат
Hover to magnify image or click to enlarge
225 Фиксаторы для печатных плат
Catalog#: M225-4.80TM2
Экономичный фиксатор Card-Lok предназначен для крепления печатных плат и теплопередачи в корпусах с охлаждаемыми стенками.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
CAD
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- Винтовой механизм
- 3-сегментная конструкция
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюймов) x 6,86 мм (0,270 дюймов)
- Длина 97 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Вес 1,34 г/см (0,120 унций/дюйм)
- Разнообразные варианты крепления
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- DSCC 84103/59590
- Мин. расширение 8,26 мм (0,325 дюймов)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 274 фунтов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
*Data subject to change without notice
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.