224 Фиксатор для печатных плат с ограничением крутящего момента
Фиксатор Card-Lok серии 224 идеально подходит для обслуживания на месте эксплуатации, поскольку он не требует специальных инструментов или технических знаний для правильной установки. Для установки фиксатора серии 224 с помощью интегрированного (запатентованного) механизма момента затяжки оператор должен просто поворачивать шестигранный ключ до тех пор, пока не услышит/не почувствует не менее трех щелчков, указывающих на то, что достигнута оптимальная эффективность зажима и теплопередачи. Таким образом, фиксатор Card-Lok серии 224 минимизирует вероятность слабой фиксации плат из-за недостаточного момента затяжки и повреждения печатной платы и охлаждаемой стенки из-за чрезмерного момента затяжки.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Доступны результаты испытаний усилия зажима, теплопередачи, ресурсных испытаний и испытаний на воздействие окружающей среды (MIL 810)
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- Профиль 5,33 мм (0,210 дюймов) x 7,24 мм (0,285 дюймов)
- 5-сегментная, безваловая конструкция
- Каждая единица проходит испытания на заводе перед отправкой для подтверждения эффективности; заказчику предоставляется сертификат соответствия
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Длина 97 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Мин. расширение 8,64 мм (0,340 дюймов)
- Разнообразные варианты крепления
- Вес 1,12 г/см (0,100 унций/дюйм)
- Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 236 фунтов
- Ограничение момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня
- Винтовой механизм
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Техническая публикация
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.