Hover to magnify image or click to enlarge
Устройство для извлечения с защелками/устройство для вставки с защелками 107-73
Устройство серии 107-73 обеспечивает механическое усиление 4,2 : 1 при вставке и извлечении печатных плат с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами. Предназначено для корпусов из листового металла, имеющих U-образный канал для активации. Будучи изготовленной из алюминиевого сплава 6061-T6, серия 107-73 идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Рычаг фиксируется на печатной плате
- Толщина печатной платы 1,6 мм (0,063 дюймов), 2,4 мм (0,093 дюймов), 3,2 мм (0,125 дюймов)
- Помогает при вставке и извлечении плат
- Доступно с черной анодированной или прозрачной химической пленкой
- Механическое усиление 4,2:1
- Предназначено для применения в корпусах из листового металла
- Изготовлен из алюминия
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.