Принадлежности для направляющих для тяжелых печатных плат, сверхпрочные


Принадлежности для направляющих для тяжелых печатных плат, сверхпрочные
This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal
Details
Resources
Features
- Для особо тяжелых печатных плат, вставных модулей или кассет
- Крепление, для винтового крепления к горизонтальным рейкам только типа H (прочные) и типа R (повышенной прочности)
- Алюминиевый профиль
Specifications
Material | Алюминий |
Finish | Anodized |
Works With | Блочный каркас; Coffrets; Chassis |
Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Product Type | Направляющие рельсы |
Type | Heavy Duty |
Drawing Document
Каталог
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.