Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function Hover to magnify image or click to enlarge

Шкаф Safety Plus, высота 3 U, 230 / 400 В перем. тока

Шкаф Safety Plus от nVent SCHROFF — это 19-дюймовый распределительный блок питания, используемый как центральный выключатель питания для подачи питания на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока. Кроме того, он оснащен функцией аварийного останова.

Read more Read less
  • CE
  • UKCA
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications

Function Emergency Stop
Works With Varistar CP; Novastar
Аксессуар Тип Энергораспределительные аксессуары
Residual Current Device Да
Data Copied
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.