Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для MicroTCA, с регулированием (PM EMMC), двойной полноразмерный
Блок питания 600 MTCA — это исключительно эффективный модуль питания (МП) для приложений MicroTCA. Этот блок питания на 600 Вт наиболее эффективен и доступен в полноразмерном формате двойной ширины. Благодаря встроенному контроллеру управления этого МП, он идеально подходит для сложных коммуникационных систем, в которых используются процессоры последнего поколения и увеличено количество модулей AMC. Блок питания MTCA 600 обеспечивает мощность, необходимую для 12 АМС, 2 охлаждающих устройств и 2 контроллеров MicroTca Carrier Hub (MCH).
Features
- Полноразмерная ширина при удвоенной высоте
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Спецификация
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | PSU for MicroTCA, height double (148.3 mm), width full-size (6 HP), depth 186.65 mm, connector MicroTCA Power, front panel with handle and EMC gasket (fitted) | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.