Комплект вставного блока для PMC, хроматированная, Экранированный (текстиль) с ручкой
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект вставного блока для PMC, хроматированная, Экранированный (текстиль) с ручкой
U-образная передняя панель с вырезом для PMC. Возможность экранирования тканевой ЭМС-прокладкой.
Details
Resources
Features
- В соответствии с требованиями IEEE P1386, мезонинная плата PCI
- Для одиночного модуля 69,0 x 76,5 мм или двойного модуля 139,0 x 76,5 мм
- Для стандартных мезонинных модулей ввода/вывода, которые подключаются к платам носителя
- PMC = мезонинная плата PCI
- ПЛИС = программируемая логическая интегральная схема
- Передняя панель из U-образного профиля 3 U, 4 HP, с текстильным уплотнителем
- ЭМС-экранирование передней панели и крышек для вырезов передней панели
Specifications
| Rack Width | 4HP |
| Material | Алюминий |
| Product Type | Передняя панель |
| Type | Front Panel with Handle (PIU) |
| EMC Shielding | Да |
Test Report
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.