Комплект для вставного блока с ручкой для извлечения типа 2, с экранированием, серый
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект для вставного блока с ручкой для извлечения типа 2, с экранированием, серый
Сменный модуль с ручкой для извлечения 2 и U-образной передней панелью. Серая ручка собрана на передней панели. На U-образной панели возможна сборка текстильного уплотнителя. Ручка предварительно собрана.
Details
Resources
Features
- Передняя панель, U-образный профиль, экранированный
- Ручка с функцией извлечения
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Type | Передняя панель |
| Type | Front Panel with Handle (PIU) |
| EMC Shielding | Да |
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.