Передняя панель вставного модуля для ручки IEL, IET, типа 2


Передняя панель вставного модуля для ручки IEL, IET, типа 2
Плоская передняя панель. Позволяет выполнять установку на IEL, IET или на ручку трапециевидной формы типа 2.
Details
Resources
Features
- алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, Rear conductive; trapezium shaped handle, серый, ПФЭ, UL 94 V‐1
- Передняя панель, плоская, неэкранированная, монтаж спереди
- Для ручки IEL/IET/трапециевидной типа 2
Specifications
Глубина мм | 2.5mm |
Material | Алюминий |
Finish | Anodized; Passivated |
Аксессуар Тип | Передняя панель |
Product Type | Передняя панель |
Type | Front Panel for Handle (PIU) |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.