Система MTCA.0 для 6 одиночных среднеразмерных модулей AMC, MTCA.0, высота 1 U, ширина стойки 84 HP
Система MicroTCA 1 U с горизонтальным каркасом для одиночных модулей AdvancedMC фиксированной ширины. Шасси имеет разъем питания переменного тока в задней части и встроенный источник питания на 400 Вт. PM EMMC (улучшенный контроллер управления питанием) устанавливается на задней стороне объединительной платы.
Features
- В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
- 1 U, система в 19-дюймовом горизонтальном каркасе для 6 одиночных среднеразмерных модулей AdvancedMC, 1 одиночный полноразмерный MCH
- Сетевой вход перем. тока (100–240 В перем. тока) на тыльной стороне корпуса, встроенный источник питания на 400 Вт, контроллер управления электропитанием (PM EMMC) на объединительной плате
- Вентиляторный блок с функцией горячей замены (Hot Swap) и управляющим контроллером (CU EMMC), воздушный поток направлен справа налево
- Доступ к воздушным фильтрам спереди
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | MicroTCA system, St, black, RAL 9005, 1 U, 84 HP, 301 mm deep | 1 | |
| 2 | Slot for single mid-size AdvancedMC module, with guide rails, for horizontal board mounting | 6 | |
| 3 | Slot for single full-size AdvancedMC module, with guide rails, for horizontal board mounting | 1 | |
| 4 | Backplane, MTCA.0 topology, for 6 AdvancedMC modules and 1 MCH | 1 | |
| 5 | Hot-swap fan tray with cooling unit manager (CU EMMC) and 5 fans | 1 | |
| 6 | Fan tray, replaceable from front | 1 | |
| 7 | 400 W open frame PSU and power management (PM EMMC) on backplane | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.