Система MTCA.0 для 2 одиночных полноразмерных модулей AMC, 1 HE
Система предназначена для 2 модулей AMC. Встроенный источник питания и выключатели питания на объединительной плате позволяют обеспечивать нагрузку по питанию для модулей AMC без необходимости в отдельном MCH.
Features
- Маленький, компактный корпус для установки 2 одиночных полноразмерных модулей AdvancedMC с опциональным модулем-заглушкой шириной 2 HP, можно также установить 2 одиночных модуля среднего размера
- Прямое соединение всех портов между обоими слотами AdvancedMC (см. топологию объединительной платы); скорость передачи данных до 10 Гбит/с на порт
- Ввод переменного тока в широком диапазоне 90–264 В с обратной стороны корпуса, Блок питания 150 Вт в задней части корпуса
- Включение напряжения 12 В пост. тока по сигналу наличия модуля AdvancedMC
- Охлаждающая способность 150 Вт при температуре окружающей среды 55 °C, воздушный поток направлен справа налево, вентиляторы с регулировкой от температуры
- Вентиляторный блок и фильтр вентилятора просты в обслуживании и легко заменяются
- Штабелируемый корпус подготовлен для монтажной панели
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shielded case, St, black RAL 9005, 1 U, 252 mm wide, 302 mm deep, with 2 horizontal slots for single full-size AdvancedMC modules | 1 | |
| 2 | Backplane, 2 slot, with fan control and AdvancedMC slot power activation | 1 | |
| 3 | AC mains input via 1 IEC 320-C20 AC mains plug, 150 W open frame PSU, 90 - 264 VAC | 1 | |
| 4 | Fan tray, easy to replace | 2 | |
| 5 | Air filter, easy to replace | 1 | |
| 6 | Rubber feet, included | 4 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.