Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Mixed Assembly

Mixed Assembly
Select FiltersClose
Filter by
Filter applied: 1
Clear filters
Collapse allExpand all
  • Product Type
  • Product Family
  • Type
  • Works With
  • Rack Height
      Apply
    • Mounting
    • Material
    • EMC Shielding
    • Rack Width
        Apply
      • Rack Width 1
          Apply
        • Rack Width 2
            Apply
          • Front Finish
          • Ширина мм
          • Rear Finish
          • Глубина мм
          • Treated Edges
          • Высота мм
          • Complies With
          Filter1

          Filter applied: 1

          View All Filters (1)

          Products | 8 results (17 items)

          alternative front panel for combined mounting

          Передняя панель шириной 2 HP для комбинированного монтажа

          Передняя панель шириной 2 HP закрывает открытый слот.
          board support

          Комплект для комбинированного монтажа для шасси

          The combined mounting enables the option to split a 6 U high subrack in 3 U and 6 U sections.
          alternative front panel for combined mounting

          Дополнительная передняя панель для комбинированного монтажа

          Передняя панель шириной 2 HP закрывает открытый слот.
          horizontal mounting kit

          Монтажный отсек для установки печатных плат в горизонтальном положении

          Board cage for horizontal boards offers the option to insert 6 U boards in a 3 or 4 U high subracks or desk top cases.
          front frame unshielded

          Передняя рама, Неэкранированная для монтажа горизонтальных печатных плат

          The Unshielded front frame covers the gaps between the subracks and assemblies.
          front frame for emc shielding

          Передняя рама для ЭМС-экранирования для монтажа горизонтальных печатных плат

          Установка передней рамы обеспечивает контакт между блочными каркасами и узлами.
          splitting plate

          Разделительный профиль 6 U для комбинированного монтажа, повышенной прочности

          The support is bolted into the grid holes of the horizontal rails.
          splitting extrusion 6u

          Разделительный профиль 6 U для комбинированного монтажа

          Опора крепится винтами в отверстия сетки горизонтальных реек.