Монтажный отсек для установки печатных плат в горизонтальном положении


Монтажный отсек для установки печатных плат в горизонтальном положении
Каркас для установки печатных плат горизонтально позволяет размещать печатные платы 6 U в высоких блочных каркасах 3 U или 4 U или в настольных корпусах. Необходимо добавить переднюю панель, чтобы закрыть область сборки.
Details
Resources
Features
- Для горизонтального монтажа двойных европлат в высокие блочные каркасы/корпуса 3 или 4 U
Specifications
Product Family | EuropacPRO |
Product Type | Mounting Kit |
Works With | Блочный каркас |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.