Interscale с кондуктивным охлаждением для Embedded NUC, 44 x 112 x 107 мм
Компактный корпус Small Form Factor с интегрированной системой защиты от электромагнитных помех и кондуктивным охлаждением для плат eNUC, спроектированный на базе инновационной и гибкой платформы nVent SCHROFF Interscale.
Features
- Корпус модульной конструкции, состоящий из 3 частей (собственно корпуса, верхней крышки и передней панели), простая сборка
- Соответствие стандарту SDT.03 embeddedNUC http://www.sget.org/standards.html
- Специальные вырезы под печатные платы NUC IES MB95 (http://en.ies.de/)
- Встроенная защита от ЭМС
- Встроенный радиатор на верхней крышке с 5-миллиметровыми ребрами теплоотвода
- Прочная конструкция, требующая всего двух винтов
- Цвет RAL 7016
- Установленные шпильки для крепления печатных плат
- Доступны другие размеры, формы, размещение вырезов, и трафаретная печать
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | Base with 2 side panels and rear panel, Al, 1 mm, RAL 7016 (anthracite grey) | 1 | |
2 | Top cover with integrated heat sink, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
3 | Front panel, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Pre-installed M2.5 studs with Torx T8 screws for board mounting | 4 | |
5 | User manual | 1 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.