Front Panels Shielding
Filter applied: 1
Products | 6 results (43 items)

Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, передняя панель для крепления к боковой панели
For vertical EMC shielding between recessed mounted shielded front panels and side panel.

Комплект для ЭМС-экранирования для передней панели, текстиль, передняя панель для крепления к боковой панели, утопленная
For vertical EMC shielding between recessed mounted shielded front panels and side panel.

Комплект для ЭМС-экранирования из нержавеющей стали для передней панели
The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels.

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +70°C
Текстильные ЭМС-прокладки вставляются в слот с правой стороны U-образных передних панелей.

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C
Текстильные ЭМС-прокладки вставляются в слот с правой стороны U-образных передних панелей.

Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels
The stainless steel EMC gaskets are clipped onto the right hand side of the U-shaped front panels.