Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C


Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C
Текстильные ЭМС-прокладки вставляются в слот с правой стороны U-образных передних панелей. Прокладки приклеиваются к передней панели. Для расширенного диапазона температур до +85°C.
Details
Resources
Features
- Текстильный ЭМС-уплотнитель крепится сбоку на передней панели или при необходимости в пазу правого профиля.
- Профильное уплотнение наклеивается на контактную поверхность 19-дюймового кронштейна или заднего угла и устанавливает токопроводящее соединение с U-образными передними панелями.
- Диапазон температур -40 °C.. +85 °C
Specifications
Works With | Блочный каркас; Coffrets; Передние панели |
Product Family | EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit |
Product Type | Shielding Kit |
Material | Thermoplastic Elastomer |
Test Report
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.