Блок радиального вентилятора RatiopacPRO Air


Блок радиального вентилятора RatiopacPRO Air
Блок радиального вентилятора для системы RatiopacPRO AIR –простота установки, производительность по воздуху 36 м³/ч (свободное нагнетание) на вентилятор. Доступен в 4 вариантах ширины и 2 вариантах глубины с установкой до 3 вентиляторов.
Details
Resources
Features
- Радиальные вентиляторы на шариковых подшипниках
- Производительность по воздуху 36 м³/ч (свободное нагнетание) на вентилятор
- Подходит для корпусов RatiopacPRO Air (для блока вентилятора требуется только высота 0,5 U)
- Высота только 1/2 U
- Выпуск воздуха через перфорацию в заглушке
- Нет ограничений по заднему монтажному пространству
- Механическая модификация корпуса не требуется
- Простота установки
Specifications
Material | Алюминий |
Works With | Coffrets |
Product Type | Fan |
Type | Radial Fan |
Product Family | RatiopacPRO AIR |
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.