Fan Speed Control Unit (Kit)
Suitable for all AC fans and fan units (up to 300 W) with IEC 60320 C13 and C14 plug (plug & play).
Please order the current input wire / mains cable seperately
Features
- External sensor can be set at a desired measurement point
- Open-collector output (parametrisable) – Alarm output (active/passive) – DC fans (PWM output) – Remote display (via optional digital display with front panel)
- Mounts on the support rail provided
- Suitable for all AC, EC and EC fans and fan units (up to 300 W) with IEC 60320, Connectors IEC C14 and C13
- Simple adjustment of switch-on temperature (with knob and digital display)
- Current input wire / Mains cable can be chosen based on project requirement: SCHUKO-UTE / IEC / BS
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Speed control; input/output voltage 115 ... 240 VAC | 1 | |
| 2 | Temperature sensor, cable length 1.9 m | 1 | |
| 3 | Fan cable, 2 m, with IEC C13 female socket | 1 | |
| 4 | Mains / power cable, 0.5 m with IEC 14 plug | 1 | |
| 5 | DIN Support rail, 35x7.5x100 mm, perforated, St, zinc-plated (EN 50022) | 1 | |
| 6 | Assembly kit (screws, cable ties, user manual and assembly instruction). | 1 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.