Комплект 19" блочного каркаса EuropacPRO для монтажа DIN разъемов, для монтажа на монтажной панели или на стене, неэкранирован, 3 U, 205 мм
Subrack for assembly to a wall or cabinet panel for Din connector mounting without rear hood.
Features
- Subrack with side panel type L ("light")
- Internal and external dimensions in accordance with the IEC 60297-3-101 and IEEE 1101.1 standards
- Supplied as space-saving flat-pack
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- For connector mounting (DIN 41612, EN 60602-3)
- Horizontal rails type "light"
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Side panel, 3 U, Al, 2 mm with integrated wall-mounting bracket | 2 | |
| 2a | Front horizontal rail (L‐KD) | 2 | |
| 2b | Horizontal rail rear (L-MZ) | 2 | |
| 3 | Rear angle | 2 | |
| 4 | Threaded insert, St, zinc-plated | 2 | |
| 5 | Cover plate for inserted in the groove of the horizontal rails | 2 | |
| 7 | Fixing materials kit, user manual | 1 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.