Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

RatiopacPRO, настольный корпус, экранированный, передняя накладка, высота 6 U, ширина 42 HP, 315 мм

Catalog#: 24572-064

Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO с ЭМС-экранированием, обеспечивает защиту электроники для 19-дюймовых и индивидуальных электронных блоков. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Данный вариант исполнения корпуса имеет элегантный дизайн для настольного применения.

Read more Read less
  • EN 62368-1
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Side panel, AI, 2 mm, passivated 2
2 Side plate, Al, 1 mm, visible surfaces RAL 9006 2
3 Cover, Al die-cast, RAL 7016, prefitted on EMC version only 4
3a Front trim, Al die-cast, powder-coated, RAL 7016 4
4 Horizontal rail, type H-LD, Al, visible surfaces powder coated, RAL 7016, assembled on front side top and bottom, for IEEE application 2
4a Horizontal rail, type H-LD, Al, visible surfaces powder coated, RAL 7016 2
5 Horizontal rail centre (top/bottom), type H-ST, Al 2
6 Horizontal rail centre, type ST, Al 1
7 Threaded inserts, St, pre-mounted, for indirect backplane mounting with insulation strips 8
8 Perforated strip, Al, 1 mm, pre-mounted 4
9 Insulation strip, PBT UL 94 V-0 4
10 Rear panel with perforation, Al, 2.5 mm 1
11 Top cover and base plate, Al, 1 mm, internal surfaces conductive, visible surfaces RAL 9006, with GND/earthing connection, base plate with honeycomb grid ventilation 2
12 Case foot with anti-slip protection, UL 94 V-0, PC black 4
14 EMC support profile for side panel, fitted (kit) 1
15 EMC contact strip for cover plate, pre-mounted (kit) 4
16 EMC contact strip front panel ‐ horizontal rails 4
17 GND/earthing kit, assembly kit 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.