RatiopacPRO Complete Desktop Case, с экранированием
Hover to magnify image or click to enlarge
RatiopacPRO Complete Desktop Case, с экранированием
Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO с ЭМС-экранированием, обеспечивает защиту электроники для 19-дюймовых и индивидуальных электронных блоков. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Данный вариант исполнения корпуса имеет элегантный дизайн для настольного применения.
Details
Resources
Features
- Настольный корпус с предварительно сконфигурированными компонентами, в соответствии с IEC 60297-3-101; подготовлено для 19-дюймовых компонентов, напр., вставных модулей или европлат
- с экранированием
- Корпус с передней накладкой
- Вентиляционные отверстия в нижней крышке
- Вентиляционные отверстия в задней стенке
- В соответствии с DIN EN 62368-1
Specifications
| Static Load | 25kg |
| Product Type | Корпус |
| Type | Case for 19" Components |
| Product Family | RatiopacPRO |
| EMC Shielding | Да |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.