Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для железнодорожной отрасли, экранированный, SNCF, CompactPCI, 6 U, 36 HP, 320 мм
Блочный каркас для применения в железнодорожных системах, соответствует стандарту SNCF, вариант исполнения с экранированием для систем CompactPCI.
Features
- В применении у SNCF, EuropacPRO-fer, испытан по нормам NF F 61-005 и NF F 60-002
- 19-дюймовый кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован) и особенно подходит для работы с высокими механическими нагрузками (вибростойкий)
- Боковая направляющая в соответствии со стандартом NFF облегчает установку блочного каркаса в шкаф или стойку. Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- Алюминиевая конструкция
- Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры
- Поставляется в компактной плоской упаковке
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Side panel type H with 19" support bracket (tox-cold welded); for EMC textile gasket | 2 | |
| 2 | Side panel extension | 2 | |
| 3 | Ducting external | 2 | |
| 4a | Rear horizontal rail (H-VT) | 2 | |
| 4b | Rear centre horizontal rail (VT) | 1 | |
| 4c | Front horizontal rail (H-LD) | 2 | |
| 5 | Threaded inserts | 6 | |
| 6 | Perforated strip | 2 | |
| 7 | EMC cover plate, 175 T | 2 | |
| 8 | Cover plate, rear, 55 T | 2 | |
| 9 | EMC gasketing kit | 1 | |
| 10 | Backplane kit – EMC shielding material | 2 | |
| 11 | Rear frame, 3 U, 21 T | 2 | |
| 12 | Protective bracket SNCF | 4 | |
| 13 | Handles | 2 | |
| 14 | Assembly kit with self-locking screws | 1 | |
| 15 | User manual | 1 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.