EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, с экранированием, SNCF, CompactPCI
Hover to magnify image or click to enlarge
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, с экранированием, SNCF, CompactPCI
Блочный каркас для применения в железнодорожных системах, соответствует стандарту SNCF, вариант исполнения с экранированием для систем CompactPCI.
Details
Resources
Features
- В применении у SNCF, EuropacPRO-fer, испытан по нормам NF F 61-005 и NF F 60-002
- 19-дюймовый кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован) и особенно подходит для работы с высокими механическими нагрузками (вибростойкий)
- Боковая направляющая в соответствии со стандартом NFF облегчает установку блочного каркаса в шкаф или стойку. Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- Алюминиевая конструкция
- Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры
- Поставляется в компактной плоской упаковке
Specifications
| Static Load | 15kg |
| Глубина мм | 320mm |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Complies With | IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| Product Type | Subrack/Chassis |
| EMC Shielding | Да |
Test Report
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.