Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Rack Safety Plus, 3 U, 230 V AC, C20, C13/Schuko

Catalog#: 21270-011

Шкаф Safety Plus от nVent SCHROFF — это 19-дюймовый распределительный блок питания, используемый как центральный выключатель питания для подачи питания на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока. Кроме того, он оснащен функцией аварийного останова.

Read more Read less
  • UKCA
  • CE
  • RoHS
Print This Page
To add cut-outs, change color or see more options for 21270-011, click Customize below:
Customize
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Application images Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Main Switch 1
11 Switched Power Outputs IEC-60320 C13, 230 V AC 10 A 12
12 Switched Power Outputs CEE 7/3 Type F (Schuko) 3
13 Mains Fuses T16 A 250 V 1
14 Emergency Stop Input and Status Output 1
16 Input panel: IEC 60320-C20, 230 V ~ 50/60 Hz 16 A 1
2 ON/OFF Switch for switched Outputs 1
4 RCD Circuit Breaker 1
5 Circuit Breakers 7
6 Emergency Stop Push Button 1
7 Earth Conductor 1
8 Phase/Error Monitor LEDs 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.