Ручка для устройства вставки/извлечения, тип XL, 10 шт.
Подходит для усилий вставки и извлечения до 1500 Н (на пару). Надежная фиксация печатных плат с помощью двух винтов. Функция вставки будет поддерживаться при помощи соединительной части, которая будет смонтирована на горизонтальном рельсе.
Features
- Подходит для нагрузок вставки и извлечения до 1500 Н (на пару ручек)
- Ручка, материал полиамид, усилена стекловолокном, UL 94V 0
- Надежная фиксация платы с двойным винтовым креплением
- Микропереключатели могут быть установлены
- Симметричное расположение, идентичная ручка сверху/снизу
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | Zn die‐cast, with retainer for micro switches | 10 | |
2 | Lever, plastic, PC, black | 10 | |
3 | Zn die‐cast, guide block | 10 | |
4 | Collar screw with Torx, M2.5 x 12.3, St, nickel‐plated | 10 | |
5 | Countersunk screw with Torx, M2.5 x 17, St, nickel‐plated | 10 | |
6 | Cheesehead screw with Torx, M2.5 x 7, St, nickel‐plated | 10 |
CAD Generation
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.