Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Ручка устройства для вставки/извлечения, тип IET, черный рычаг, серая кнопка, нижняя, 10 шт.

Catalog#: 20817-706

Ручка для устройства вставки/извлечения, тип IET в соответствии с IEEE 1101.10. Смещение 0,1 дюймов. Две из этих ручек могут выдерживать однократное рычажное усилие 700 Н (на пару).

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Zn die-cast with integrated alignment pin for ­perforated strip and IEEE 1101.10 guide rail 10
2 Lever, plastic PC, RAL 9005, UL 94 V-0 10
3 Push button, plastic PC, RAL 7035, UL 94 V-0 10
4 Pozidrive collar screw, M2.5 × 12.3, St, nickel-plated 10
5 Pan head screw with Torx, M2.5 × 7, St, nickel-plated 10
CAD

CAD Generation

*Data subject to change without notice
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.