Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

19-дюймовый вентиляторный блок, 1 U, с передним переключателем, 3 вентиляторов, 115 В перем. тока

Catalog#: 10713-110

Сетевой выключатель с подсветкой на передней панели в исполнениях для переменного тока, соединенный с дополнительным сетевым выходом с тыльной стороны; уменьшение механической нагрузки на входной и выходной сетевой кабель.

Read more Read less
  • RoHS
  • CE
  • EAC
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Front panel, 1 U, AI 3 mm, anodised 1
2 Case with grille, St, 1 mm, AIZn 1
3 Fans 3
4 Male connector (power input IEC-320) 1
5 Female connector (power output IEC‐320) 1
6 Fuse clamp, mechanical strain relief for mains cable 2
7 Illuminated switch, green 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.