19-дюймовый вентиляторный блок, 1 U, С передним переключателем
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовый вентиляторный блок, 1 U, С передним переключателем
Сетевой выключатель с подсветкой на передней панели в исполнениях для переменного тока, соединенный с дополнительным сетевым выходом с тыльной стороны; уменьшение механической нагрузки на входной и выходной сетевой кабель.
Details
Resources
Features
- Возможность использования в комбинации с блочным каркасом
- Защита от прикосновения в соответствии с DIN EN ISO 13857
Specifications
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.