ЭМС-уплотнитель для мезонинной передней панели
Hover to magnify image or click to enlarge
ЭМС-уплотнитель для мезонинной передней панели
ЭМС-прокладка тороидального сечения может использоваться для ЭМС-экранирования мезонинных плат PMC или FMC. Уплотнительное кольцо крепится в пазу мезонина.
Details
Resources
Features
- ЭМС-экранирование, Уплотнение CHO-Seal
Specifications
| Ширина мм | 13.68mm |
| Material | EPDM-SBR Rubber |
| Product Type | O-Ring |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.