Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Interscale с кондуктивным охлаждением для Embedded NUC, 44 x 112 x 107 мм

Catalog#: 14830-002

Компактный корпус Small Form Factor с интегрированной системой защиты от электромагнитных помех и кондуктивным охлаждением для плат eNUC, спроектированный на базе инновационной и гибкой платформы nVent SCHROFF Interscale.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
To add cut-outs, change color or see more options for 14830-002, click Customize below:
Customize
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Base with 2 side panels and rear panel, Al, 1 mm, RAL 7016 (anthracite grey) 1
2 Top cover with integrated heat sink, Al, 1 mm, RAL 7016 1
3 Front panel, Al, 1 mm, RAL 7016 1
4 Pre-installed M2.5 studs with Torx T8 screws for board mounting 4
5 User manual 1
CAD

CAD Generation

*Data subject to change without notice
Related Accessories Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.