Система CPCI с источником питания ATX. Настольный корпус, высота 4 U, 8 слотов, ширина стойки 84 HP
Настольное шасси CompactPCI с вертикальным каркасом для печатных плат на восемь плат 3 U, восемь плат RTM 3 U и одним встроенным источником питания ATX.
Features
- Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 3 U, глубина 160 мм; Задняя панель ввода-вывода: 3 U, глубина 80 мм
- Объединительная плата с 8 слотами, 3 U, 32-битная, системный слот справа; Допускается использование ЦП шириной 8 HP
- Отвод тепла осуществляется двумя радиальными вентиляторами, воздушный поток спереди назад
- Блок питания ATX, 300 Вт
- Возможность установки DVD-дисковода Slim‐Line и жесткого диска
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | RatiopacPRO‐air case, RAL 9006, shielded, perforated air inlet/exhaust openings front and rear; front handles RAL 7016 | 1 | |
2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) | 8 | |
3 | Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom), for vertical rear I/O boards (3 U, 80 mm deep) | 8 | |
4 | Backplane for 3 U boards; 8 slot, 32 bit (part no. 23006‐818); system slot on right, 4 HP (8 HP wide CPU can be used) | 1 | |
5 | ATX power supply, 300 W, wide range input 100 ... 240 VAC, (3.3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, ‐12 V/0.8 A); IEC AC input module with socket; mains switch; fan; 32 HP | 1 | |
6 | Radial fan, 36 m3/h each, free blowing | 2 | |
7 | Front panel, front, 3 U, 8 HP | 1 | |
8 | Front panel, front, 3 U, 4 HP, removable, to expand system slot to 8 HP | 1 | |
9 | Front panel, rear, 3 U, 4 HP | 1 | |
10 | Front panel, rear, 3 U, 48 HP | 1 | |
11 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.