Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CPCI Serial R3.0 System With Pluggable PSU, 4 U, 9 Slot, With Rear I/O

Catalog#: 24579-451

4 U CompactPCI Serial R3.0 System, with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one 3U Pluggable Power Supply.

Read more Read less Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Shielded 19" chassis, Al; perforated top cover and base plate; front handles 1
10 Display for monitoring the alarms 1
11 Reset Button 1
12 Cable harness to connect all system components 1
2 Slot at front; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom front), for vertical board mounting (3 U, 160 mm deep) 9
3 Slot at rear; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom), for vertical mounting of rear I/O boards (3 U, 80 mm deep) 9
4 CompactPCI Serial backplane for 3 U boards; 9 slot, system slot left (part no. 23007-769) 1
5 Power backplane, 3 U, 8 HP with 2 x Powrblade connector (part no. 23098-397) 1
6 19" PSU, 300 W, 3 U, 8 HP (part no. 11098-538) 2
7 AC input module, 3 U, 8 HP; A/C line filter, max. current 10 A 2
8 Hot-swap fan tray, pull-out, 1 U, 3 × 12 VDC fans 1
9 FCM, Fan Control Modul 1
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.