Система CPCI PlusIO с подключаемым источником питания, высота 4 U, 8 слотов
Система 4 U CompactPCI PlusIO с вертикальным каркасом для печатных плат для одного системного контроллера CPCI PlusIO, 4 периферийных плат CompactPCI и 3 плат CompactPCI Serial и одного подключаемого источника питания CompactPCI 3 U.
Features
- Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0 и PICMG 2.30 верс. 1,0
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 3 U, глубина 160 мм, 8 слота; Задняя панель ввода-вывода: 3 U, глубина 80 мм, 3 слота
- Объединительная плата с 4 слотами, 3 U, 32-битная, CompactPCI; 4 слота, 3 U, CompactPCI PlusIO
- Отвод тепла при помощи вентилятора 1 U с горячей заменой, воздушный поток снизу вверх
- 19-дюймовый блок питания, 250 Вт, 3 U, 8 HP
- Возможность установки жесткого диска
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shielded 19" chassis, Al; perforated top cover and base plate; front handles | 1 | |
| 2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) | 8 | |
| 3 | Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips fitted to bottom), for vertical rear I/O boards (3 U, 80 mm deep) | 3 | |
| 4 | Backplane for 3 U boards; 8 slots comprising 4 slots 32‐bit CompactPCI plus 4 slots CompactPCI PlusIO (PICMG 2.30, part no. 23007‐601) | 1 | |
| 5 | Power backplane, 3 U, 8 HP with 1 x P47 connector (part no. 23098‐105) | 1 | |
| 6 | 19" compatible power supply, 250 W (3 U, 8 HP, part no. 13100‐141) | 1 | |
| 7 | AC input module, 3 U, 8 HP; AC line filter, 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 HZ, max. current 10 A | 1 | |
| 8 | Hot‐swap fan tray, extractable, 1 U, 3 x 12 VDC fans | 1 | |
| 9 | Front panel front, 3 U, 44 HP | 1 | |
| 10 | Air baffle, 3 U, 160 mm deep | 1 | |
| 11 | Front panel, rear, 3 U, 60 HP | 1 | |
| 12 | Front panel, rear, 3 U, 4 HP | 1 | |
| 13 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.