SM-TF130-DI Plug-In Sensor Module for Elexant 650c-Modbus
SM-TF130-DI Plug-In Sensor Module for Elexant 650c-Modbus
nVent Raychem SM-TF130-DI module is designed to operate only with Elexant 650c-Modbus controller. It provides additional digital and analog inputs to use for the panel alarm and ice rain feature.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Used with Elexant 650c-Modbus enables an option of panel alarm via additional digital input
- Used with Elexant 650c-Modbus enables ice rain feature - preheating the surface to prevent the issue of freezing rain (for surface snow melting application only).
Specificații
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Referință suplimentară
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.